text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Base
Versão 1
com furo passante
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
pintado
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1007
D1=Diâmetro interno
22
D=Diâmetro da base
150
H=Altura
25
Capacidade de carga máx. kN
90
D2
35
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
Steel.
Version
Painted yellow or black phosphated.
Note
Levelling feet consist of a plate and a hollow screw.
The matching hollow screw must be selected based on the inside diameter D1.
The maximum static load is taken up by the hollow screws.
On request
Other dimensions.
Accessory
Hollow screw 27793-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram