text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Plate
Version 1
with through hole
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
Main colour
black
D1=Internal diameter
22
D=plate diameter
120
H=Height
25
D2
35
Load rating max. kN
90
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
Aço.
Versão
pintado de amarelo ou preto fosfatizado.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma placa e um parafuso banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
Sob consulta
Outras dimensões.
Acessórios
Parafuso banjo 27793-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram