Apoio antivibratório aparafusável alumínio 27761-50
- Carcaça em alumínio
- Fixação ao piso
- Composto de borracha e metal vulcanizado de alta qualidade
Sales unit
94,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Vibration absorber
Version 1
screw on
Version 2
with threaded spindle
Main
material
aluminium
Component
material
nitrile rubber
D1=Thread
M16
H=total height
138
L=thread length
120
Max.
load
(N)
5000
Rec. load
(N)
2500
Shore grade
50
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
Alumínio, borracha nitrílica.
Indicação
Os pés para máquinas com apoio antivibratório permanecem estáveis tanto na posição vertical como horizontal nos casos de fortes oscilações. É possível absorver as cargas contínuas de forma ideal, devido à conexão de borracha e metal de alta qualidade. Eles podem ser aparafusados à máquina por meio de um fuso roscado.
Fornecimento
O fuso roscado M16x105 está incluído no fornecimento e é fornecido totalmente montado.
Indicação de desenho
1) Dureza Shore
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.