text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Apoio antivibratório
Versão 1
aparafusável
Versão 2
com fuso roscado
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
buna N
D1=Rosca
M16
H=Altura total
138
L=Comprimento da rosca
120
Carga máx. (N)
10000
Carga recomendada (N)
3500
Dureza Shore
70
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
Alumínio, borracha nitrílica.
Indicação
Os pés para máquinas com apoio antivibratório permanecem estáveis tanto na posição vertical como horizontal nos casos de fortes oscilações. É possível absorver as cargas contínuas de forma ideal, devido à conexão de borracha e metal de alta qualidade. Eles podem ser aparafusados à máquina por meio de um fuso roscado.
Fornecimento
O fuso roscado M16x105 está incluído no fornecimento e é fornecido totalmente montado.
Indicação de desenho
1) Dureza Shore
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram