Parafuso articulado aço inoxidável superfície sem tratamento 27807-11005
- Modelo compacto
- Ajuste flexível
- Compensação de distâncias e ângulos
Unidade de venda
11,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso articulado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M10
D2=Rosca
M5
T=Profundidade do filete da ro
5
W=Ângulo de oscilação
10°
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
2,6
D3
7,8
L1
18,9
L2
14
SW1
5
SW2
9
SW3
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Os parafusos articulados servem como um elemento de fixação ajustável de forma flexível para compensar ângulos e distâncias.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Material
Bucha roscada aço temperado classe de resistência 10.9 ou aço inoxidável 1.4305
Aço de corte rápido do elemento esférico ou aço inoxidável 1.4305
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos articulados só podem ser submetidos a pressão.
A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.