Parafuso articulado aço peça temperada e brunida 27807-1206
- Modelo compacto
- Ajuste flexível
- Compensação de distâncias e ângulos
Sales unit
12,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel screw
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
D1=Thread
M12
D2=Thread
M6
T=thread depth
5
W=Swivel angle
15°
D3
9,6
L1
21,2
L2
16
Load rating
max. kN
(static load only)
8,5
SW1
6
SW2
10
SW3
9
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
not yet identified
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
Os parafusos articulados servem como um elemento de fixação ajustável de forma flexível para compensar ângulos e distâncias.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Material
Bucha roscada aço temperado classe de resistência 10.9 ou aço inoxidável 1.4305
Aço de corte rápido do elemento esférico ou aço inoxidável 1.4305
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos articulados só podem ser submetidos a pressão.
A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.