text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso articulado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
peça endurecida e brunida
D1=Rosca
M16
D2=Rosca
M8
T=Profundidade do filete da ro
7
W=Ângulo de oscilação
15°
Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática)
15
D3
13,2
L1
26
L2
20
SW1
8
SW2
14
SW3
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
not yet identified
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
Os parafusos articulados servem como um elemento de fixação ajustável de forma flexível para compensar ângulos e distâncias.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Material

Bucha roscada aço temperado classe de resistência 10.9 ou aço inoxidável 1.4305

Aço de corte rápido do elemento esférico ou aço inoxidável 1.4305

Versão
Aço temperado e brunido.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos articulados só podem ser submetidos a pressão.

A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram