text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Parafuso articulado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
peça endurecida e brunida
D1=Rosca
M30x2
D2=Rosca
M16
T=Profundidade do filete da ro
14
W=Ângulo de oscilação
15°
D3
27,7
L1
45,5
L2
36
Load rating max. kN (static load only)
58
SW1
12
SW2
27
SW3
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
not yet identified
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
Os parafusos articulados servem como um elemento de fixação ajustável de forma flexível para compensar ângulos e distâncias.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Material

Bucha roscada aço temperado classe de resistência 10.9 ou aço inoxidável 1.4305

Aço de corte rápido do elemento esférico ou aço inoxidável 1.4305

Versão
Aço temperado e brunido.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos articulados só podem ser submetidos a pressão.

A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram