Parafuso articulado aço peça temperada e brunida 27807-3820
- Modelo compacto
- Ajuste flexível
- Compensação de distâncias e ângulos
Unidade de venda
37,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso articulado
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça temperada e brunida
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
peça endurecida e brunida
D1=Rosca
M38x2
D2=Rosca
M20
T=Profundidade do filete da ro
18
W=Ângulo de oscilação
15°
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
91
D3
34,6
L1
54,5
L2
40
SW1
17
SW2
32
SW3
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
not yet identified
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
Os parafusos articulados servem como um elemento de fixação ajustável de forma flexível para compensar ângulos e distâncias.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Material
Bucha roscada aço temperado classe de resistência 10.9 ou aço inoxidável 1.4305
Aço de corte rápido do elemento esférico ou aço inoxidável 1.4305
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos articulados só podem ser submetidos a pressão.
A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.