text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
4 Hits

Description

Material

Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.

Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.

Versão
Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.
Sob consulta
Pé nivelador articulado montado.
Outras superfícies.
Indicação de desenho
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a partir de 79

Outros clientes também compraram