text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
D1=Rosca
M22x1,5
D=Furo de fixação
22
A
84
B
54
B1
12
Capacidade de carga estática kN
52,6
Capacidades de carga dinâmica kN
97,2
D2
30
D3
37
Folga axial do mancal (μm)
5-45
H
28
H1
20
K
38,1
L
37
L1
26
SW
32
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Housing size (D) 5-12 turned free-cutting steel.
From size (D) 16 forged QT steel.
Ball joint: roller bearing steel, hardened, ground and polished.
Bearing shell bronze, with glued-in PTFE fabric
Version
Galvanised.
Note
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KJ.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought