text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
bronze
D1=Rosca
M6
D=Furo de fixação
6
L=Comprimento da rosca
12
A
30
B
20
B1
5
Capacidade de carga estática kN
7,65
Capacidades de carga dinâmica kN
7,2
D2
10
D3
13
Folga axial do mancal (μm)
0-32
H
9
H1
6,75
K
12,7
L1
40
SW
11
Tipo de rosca
rosca fêmea
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram