Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço temperado zincada 27628-01-35
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Casquilho do apoio com tecido de PTFE
- Livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
102,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
bronze
D1=Rosca
M36x2,0
D=Furo de fixação
35
L=Comprimento da rosca
56
A
125
B
81
B1
17
Capacidade de
carga estática
kN
142
Capacidades de
carga dinâmica
kN
106
D2
46
D3
58
Folga axial do mancal (μm)
0-50
H
43
H1
28
K
57,15
L1
165,5
SW
50
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.