Terminal de rótula com engraxadeira aço de usinagem fácil zincada 27628-02-05
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Relubrificável
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
8,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com engraxadeira
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
bronze
D1=Rosca
M5
D=Furo de fixação
5
L=Comprimento da rosca
10
A
27
B
16
B1
4
Capacidade de
carga estática
kN
5,7
Capacidades de
carga dinâmica
kN
3,25
D2
8,5
D3
11
D4
7,7
Folga axial do mancal (μm)
8-55
H
8
H1
6
K
11,11
L1
35
SW
9
Tipo de rosca
rosca fêmea
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KJ.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.