text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
polido
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M8
D=Furo de fixação
8
L=Comprimento da rosca
16
A
36
B
24
B1
5
Capacidade de carga estática kN
12,9
Capacidades de carga dinâmica kN
11,6
D2
12,5
D3
16
Folga axial do mancal (μm)
0-32
H
12
H1
9
K
15,875
L1
48
SW
14
Tipo de rosca
rosca fêmea
α
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Carcaça forjada da aço inoxidável 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034 endurecida e polida.
Anel externo de aço inoxidável 1.4571 com tecido de PTFE colado.

Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought