Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço inoxidável polido 27630-01-10125
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
27,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
polido
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M10x1,25
D=Furo de fixação
10
L=Comprimento da rosca
20
A
43
B
28
B1
6,5
Capacidade de
carga estática
kN
18
Capacidades de
carga dinâmica
kN
14,5
D2
15
D3
19
Folga axial do mancal (μm)
0-32
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
57
SW
17
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça forjada da aço inoxidável 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034 endurecida e polida.
Anel externo de aço inoxidável 1.4571 com tecido de PTFE colado.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.