Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço inoxidável polido 27630-01-16
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
56,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
polido
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M16
D=Furo de fixação
16
L=Comprimento da rosca
28
A
64
B
42
B1
8
Capacidade de
carga estática
kN
39
Capacidades de
carga dinâmica
kN
28,5
D2
22
D3
27
Folga axial do mancal (μm)
0-40
H
21
H1
15
K
28,575
L1
85
SW
22
Tipo de rosca
rosca fêmea
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça forjada da aço inoxidável 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034 endurecida e polida.
Anel externo de aço inoxidável 1.4571 com tecido de PTFE colado.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.