text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
polido
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M20x1,5
D=Furo de fixação
20
L=Comprimento da rosca
33
A
77
B
50
B1
10
Capacidade de carga estática kN
57
Capacidades de carga dinâmica kN
42,5
D2
27,5
D3
34
Folga axial do mancal (μm)
0-50
H
25
H1
18
K
34,925
L1
102
SW
30
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Housing forged stainless steel 1.4057..
Bearing ball 1.4034. hardened and ground.
Bearing seat stainless steel 1.4571. with bonded PTFE fabric.

Version
Polished.
Note
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KJ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram