Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço inoxidável polido 27630-01-301
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
170,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
Component
material
stainless steel
D1=Thread
M30x2,0
D=Fastening hole
30
L=thread length
51
A
110
B
70
B1
15
D2
40
D3
50
Dynamic
base loads
kN
88
H
37
H1
25
K
50,8
L1
145
Lagerspiel (μm)
0-50
SW
41
Static
base loads
kN
114
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
α
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça forjada da aço inoxidável 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034 endurecida e polida.
Anel externo de aço inoxidável 1.4571 com tecido de PTFE colado.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.