Rod end with plain bearing free-cutting steel galvanised 27632-01-10125
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Econômico em termos de espaço
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
12,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN
DIN 12240-1
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
ball-bearing steel
D1=Thread
M10x1,25
D=Fastening hole
10
L=thread length
20
A
43
B
29
B1
6,5
D2
15
D3
19
Dynamic
base loads
kN
8,65
H
9
H1
7
K
16
L1
57,5
Lagerspiel (μm)
0-32
SW
17
Static
base loads
kN
17,6
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
α
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.