Rod end with plain bearing free-cutting steel galvanised 27632-01-101251
- Bearing ball, ball-bearing steel, hardened
- Plain bearing, maintenance-free
- Space-saving
- Version: right or left-hand thread
Unidade de venda
€12.08
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
DIN
DIN 12240-1
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
D1=Rosca
M10x1,25
D=Furo de fixação
10
L=Comprimento da rosca
20
A
43
B
29
B1
6,5
Capacidade de
carga estática
kN
17,6
Capacidades de
carga dinâmica
kN
8,65
D2
15
D3
19
Folga axial do mancal (μm)
0-32
H
9
H1
7
K
16
L1
57,5
SW
17
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Housing size (D) 6-12 turned steel.
From size (D) 17 forged steel.
Ball joint ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromed.
Bearing shell ball bearing steel with PTFE weave glued in.
From size (D) 17 forged steel.
Ball joint ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromed.
Bearing shell ball bearing steel with PTFE weave glued in.
Version
Galvanised.
Note
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series E.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.