text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN
DIN 12240-1
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
D1=Rosca
M20x1,5
D=Furo de fixação
20
L=Comprimento da rosca
40
A
77
B
53
B1
10
Capacidade de carga estática kN
60
Capacidades de carga dinâmica kN
31,5
D2
27,5
D3
35
Folga axial do mancal (μm)
0-50
H
16
H1
16
K
29
L1
103,5
SW
32
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought