Terminal de rótula com mancal de deslizamento IGUMID® 27628-114
- Alta durabilidade
- Resistente à sujeira, à corrosão e aos produtos químicos
- Adequado para movimentações de rotação, de oscilação e lineares
- Livre de manutenção
Unidade de venda
10,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
semelhante à norma DIN ISO 12240-4
Material
do corpo
básico
IGUMID®
Material
dos componentes
Iglidur®
D1=Rosca
M14
D=Furo de fixação
14
A
57
B
38
B1
8
Carga de tração
estática máx. N
em curto tempo
4000
Carga de tração
estática máx N
a longo prazo
2000
Carga transversal
máx N
a longo prazo
500
Carga transversal
máx N
em curto tempo
1000
D2
20
D3
25
H
19
H1
13,5
K
25,25
L
25
L1
18
SW
22
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de igumid® G,
calota do mancal de iglidur® W300.
Versão
preto.
Indicação
O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias
O furo do anel interno possui tolerância conforme E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.