Terminal de rótula com mancal de deslizamento IGUMID® 27628-116
- Alta durabilidade
- Resistente à sujeira, à corrosão e aos produtos químicos
- Adequado para movimentações de rotação, de oscilação e lineares
- Livre de manutenção
Sales unit
12,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
semelhante à norma DIN ISO 12240-4
Material
do corpo
básico
IGUMID®
Material
dos componentes
Iglidur®
D1=Rosca
M16
D=Furo de fixação
16
A
64
B
42
B1
8
Carga de tração
estática máx. N
em curto tempo
4200
Carga de tração
estática máx N
a longo prazo
2100
Carga transversal
máx N
a longo prazo
650
Carga transversal
máx N
em curto tempo
1300
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
28,3
L
28
L1
21
SW
22
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça de igumid® G,
calota do mancal de iglidur® W300.
Versão
preto.
Indicação
O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias
O furo do anel interno possui tolerância conforme E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.