Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço de usinagem fácil zincada 27627-01-101
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Casquilho do apoio com tecido de PTFE
- Livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
12,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
bronze
D1=Rosca
M10
D=Furo de fixação
10
L=Comprimento da rosca
28
A
48
B
28
Capacidade de
carga estática
kN
18
Capacidades de
carga dinâmica
kN
14,5
Folga axial do mancal (μm)
0-32
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
14
L2
62
Tipo de rosca
rosca macho
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.