Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço temperado zincada 27627-01-16
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Casquilho do apoio com tecido de PTFE
- Livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
21,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
bronze
D1=Thread
M16
D=Fastening hole
16
L=thread length
37
A
66
B
42
Dynamic
base loads
kN
28,5
H
21
H1
15
K
28,575
L1
21
L2
87
Lagerspiel (μm)
0-40
Static
base loads
kN
39
Thread type
external thread
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.