Rod end with grease nipple free-cutting steel galvanised 27627-02-06
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Relubrificável
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
8,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with grease nipple
Version 2
RH thread
DIN
DIN 12240-1
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
bronze
D1=Thread
M6
D=Fastening hole
6
L=thread length
22
A
36
B
18
D2
8,96
Dynamic
base loads
kN
4,3
H
9
H1
6,75
K
12,7
L1
45
Lagerspiel (μm)
8-55
Static
base loads
kN
7,2
Thread type
external thread
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KA.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.