Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço inoxidável 27629-01-101
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
30,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
polished
D1=Thread
M10
D=Fastening hole
10
L=thread length
28
A
48
B
28
Dynamic
base loads
kN
14,5
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
14
L2
62
Lagerspiel (μm)
0-32
Static
base loads
kN
18
Thread type
external thread
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça forjada da aço inoxidável 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034 endurecida e polida.
Anel externo de aço inoxidável 1.4571 com tecido de PTFE colado.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.