Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço de usinagem fácil zincada 27631-01-101
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Econômico em termos de espaço
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
12,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
ball-bearing steel
D1=Thread
M10
D=Fastening hole
10
L=thread length
26
A
48
B
29
Dynamic
base loads
kN
8,65
H
9
H1
7
K
16
L1
15
L2
62,5
Static
base loads
kN
17,6
Thread type
external thread
α
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.