Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço temperado zincada 27631-01-20
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Econômico em termos de espaço
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
31,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
D1=Rosca
M20x1,5
D=Furo de fixação
20
L=Comprimento da rosca
43
A
78
B
53
Capacidade de
carga estática
kN
60
Capacidades de
carga dinâmica
kN
31,5
H
16
H1
13
K
29
L1
27
L2
104,5
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
27112301
α
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.