text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com rolamento de esferas
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
D1=Rosca
M16
D=Furo de fixação
16
A
64
B
42
B1
8
Capacidade de carga dinâmica N
6250
Capacidade de carga estática N
2350
D2
22
D3
27
Folga axial do mancal (μm)
10-30
H
21
H1
15
K
19
L
28
L1
22
Limite máx. de rotações n Rpm
975
SW
22
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça em aço estampado, temperado.
Versão
peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação
O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com discos de cobertura. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought