Terminal de rótula com rolamento de esferas aço zincada 27625-201
- Para transferência de sequências de movimento
- Mancal de rolamento de esferas endurecido e lubrificado a longo prazo
- Folga do rolamento 15 - 40 µm
- Placas de proteção para vedação
- Versão: rosca direita e esquerda
Sales unit
101,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com rolamento de esferas
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Rosca
M20x1,5
D=Furo de fixação
20
L=Comprimento da rosca
47
A
78
B
50
Capacidade de
carga dinâmica
N
7900
Capacidade de
carga estática
N
3450
Folga axial do mancal (μm)
10-30
H
25
H1
18
K
24,5
L1
28
Limite máx. de
rotações n
Rpm
825
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
27112301
α
7°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça em aço estampado, temperado.
Versão
peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação
O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com placas de proteção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.