Terminal de rótula com rolamento de esferas aço zincada 27625-221
- Para transferência de sequências de movimento
- Mancal de rolamento de esferas endurecido e lubrificado a longo prazo
- Folga do rolamento 15 - 40 µm
- Placas de proteção para vedação
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
113,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com rolamento de esferas
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Rosca
M22x1,5
D=Furo de fixação
22
L=Comprimento da rosca
51
A
84
B
54
Capacidade de
carga dinâmica
N
9300
Capacidade de
carga estática
N
3980
Folga axial do mancal (μm)
10-30
H
28
H1
20
K
26
L1
26
Limite máx. de
rotações n
Rpm
725
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em aço estampado, temperado.
Versão
peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação
O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com placas de proteção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.