text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
DIN
DIN 906
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
R1/2
L
10
Modo de fixação
aparafusamento
SW
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought