Tampão roscado without vent aço inoxidável superfície sem tratamento 28013-201615
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
- Versão: aço ou aço inoxidável
Sales unit
1,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 906
Form
A
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Diameter/Thread
M16X1,5
Kind of fastening
screw in
L
10
SW
8
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.