Tampão roscado sem ventilação aço inoxidável superfície sem tratamento 28013-201815
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
1,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
DIN
DIN 906
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
M18X1,5
L
10
Modo de fixação
aparafusamento
SW
8
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.