Tampão roscado sem ventilação aço zincada 28013-100810
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
- Versão: aço ou aço inoxidável
Sales unit
0,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
DIN
DIN 906
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Diâmetro/Rosca
M8x1
L
8
Modo de fixação
aparafusamento
SW
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.