text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
DIN
DIN 910
Tipo da forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
G1/8
D
14
K
6
L
8
L1
3
Modo de fixação
aparafusamento
SW
10
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4571.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com colar e sextavado externo para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Acessórios
Anéis de vedação DIN 7603 de cobre, alumínio ou aço inoxidável K2078.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought