text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
DIN
DIN 910
Tipo da forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
G1 1/4
D
49
K
12
L
16
L1
5
Modo de fixação
aparafusamento
SW
30
UNSPSC Code
31161511
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com colar e sextavado externo para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Acessórios
Anéis de vedação DIN 7603 de cobre, alumínio ou aço inoxidável K2078.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram