Tampão roscado sem ventilação aço inoxidável A4 superfície sem tratamento 28016-202415
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
Unidade de venda
4,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
DIN
DIN 910
Tipo
da forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
M24X1,5
D
29
K
9
L
14
L1
4
Modo de fixação
aparafusamento
SW
22
UNSPSC Code
31161511
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com colar e sextavado externo para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Acessórios
Anéis de vedação DIN 7603 de cobre, alumínio ou aço inoxidável K2078.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.