text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 908
Form
A
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
D1=Diameter/Thread
M26X1,5
D
31
K
4
Kind of fastening
screw in
L
16
SW
12
UNSPSC Code
31161511
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
Aço ou aço inoxidável 1.4571.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com colar e sextavado interno para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Acessórios
Anéis de vedação DIN 7603 de cobre, alumínio ou aço inoxidável 23901.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram