{"product":{"productId":"agid.37065","price":0.32,"name":"Bujões de aço ou aço inoxidável com colar e sextavado interno DIN 908"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com colar e sextavado interno para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Acessórios
Anéis de vedação DIN 7603 de cobre, alumínio ou aço inoxidável 23901.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.