text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
sem ventilação
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro/Rosca
M18X1,5
D=Diâmetro externo
26
L
3
L1
10
Modo de fixação
aparafusamento
SW
10
Torque de aperto máx. Nm
7
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
Termoplástico, poliamida 66, reforçado com 30% de fibra.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
O-Ring ou material com maior resistência.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram