Sealing plug stainless steel bright 28080-01-04021
- Plugues de vedação para uma pressão de trabalho de até 448 bar
- Para furos de Ø 3 a 22 mm
- Montagem fácil e rápida
Sales unit
0,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sealing plug
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
ball-bearing steel
Surface finish
component
tempered
D1=Outside diameter
4
D2=Bore diameter 2
4
D3
max.
3,3
L1
4
L2
5,2
L3
min.
3,8
S
1,5
X
0,2
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
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material
Bucha: aço inox 1.4305.
Esfera: aço temperado para rolamento.
Versão
Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: temperada.
Esfera: temperada.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.
Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.
Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.
A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.
Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.
A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Punção de ajuste 28080-90.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.