text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Plugue de vedação
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície Componentes
peça temperada
D1=Diâmetro externo
20
D2=Diâmetro do furo 2
20
D3 máx.
18,7
L1
22
L2
30,1
L3 mín.
21,5
S
9
X
0,8
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
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material

Bucha: aço inox 1.4305.

Esfera: aço temperado para rolamento.

Versão
Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: temperada.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.

Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.

Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.

A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Punção de ajuste 28080-90.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought