text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Plugue de vedação
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
4
D2=Diâmetro do furo 2
4
Carimbo de fixação correspondente
28080-90-040
D3 máx.
3,3
L1
4
L2
5,2
L3 mín.
3,8
S
1,5
X
0,2
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
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material

Bucha: aço inoxidável 1.4305.

Esfera: aço inoxidável 1.4301.

Versão
Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.

Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.

Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.

A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Punção de ajuste 28080-90.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram