Plugue de vedação aço cementado zincada 28080-06011
- Plugues de vedação para uma pressão de trabalho de até 345 bar
- Para furos de Ø 3 a 22 mm
- Montagem fácil e rápida
Unidade de venda
0,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Plugue de vedação
Material
do corpo
básico
aço cementado
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície
Componentes
peça temperada
D1=Diâmetro externo
6
D2=Diâmetro do furo 2
6
D3
máx.
5,3
L1
6.5
L2
8,7
L3
mín.
6,3
S
2,5
X
0,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material
Bucha: aço cementado 1.0403.
Esfera: aço temperado para rolamento.
Esfera: aço temperado para rolamento.
Versão
Bucha: zincada.
Esfera: temperada.
Esfera: temperada.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.
Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.
Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.
A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.
Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.
A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Punção de ajuste 28080-90.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.