Insertion pin tool steel tempered 28080-90-030
Sales unit
91,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Insertion pin
Main
material
tool steel
Surface finish
body
tempered
D1=Outside diameter
3
D4
9,5
D5
2,8
L4
127
L5
10
L5
min.
10
S
1,2
X
0,4
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
Description
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça temperada.
Indicação
Punção de ajuste para pressionar a esfera na bucha. O processo de encaixe por pressão é geralmente realizado manualmente com um martelo ou com uma prensa.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.