Insertion pin aço ferramenta peça temperada 28080-90-120
Sales unit
110,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Insertion pin
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Superfície
Corpo básico
peça temperada
D1=Diâmetro externo
12
D4
12,7
D5
11,7
L4
127
L5
38
L5
mín.
38
S
5,5
X
0,4
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
Description
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça temperada.
Indicação
Punção de ajuste para pressionar a esfera na bucha. O processo de encaixe por pressão é geralmente realizado manualmente com um martelo ou com uma prensa.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.