text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Insertion pin
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície Corpo básico
peça temperada
D1=Diâmetro externo
14
D4
19
D5
13,7
L4
127
L5
38
L5 mín.
38
S
6,35
X
0,4
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
Description

Material
Aço ferramenta.
Versão
peça temperada.
Indicação
Punção de ajuste para pressionar a esfera na bucha. O processo de encaixe por pressão é geralmente realizado manualmente com um martelo ou com uma prensa.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram